Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 4 mm2, szín: zöld, névleges áram: 20 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 4, cikkcsalád: PC 4/..-ST, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 4, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva