MSTBTP 2,5/ 4-ST GY35BD31-32 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1760033

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: világosszürke, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 4, cikkcsalád: MSTBTP 2,5/..-ST, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Két vezeték csatlakoztatható