UL által elismert
Engedély azonosítója: E60425-19931011Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport F | ||||
300 V | 12 A | 26 - 12 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-19931011Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 12 A | 26 - 12 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |