FKC 2,5/ 2-ST-5,08BKBDWH:20-19 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1533548

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 2, cikkcsalád: FKC 2,5/..-ST, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal