Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

DD31PS 1,5/ 8-3,81-X - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1500433

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 2, pólusszám: 8, cikkcsalád: DD31PS 1,5/.., raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: CONNEXIS DD, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Reteszelő perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
A duplasorosan elrendezett érintkezők kis alapfelületen nagy egységsűrűséget engednek meg
Az intuitív módon kezelhető reteszelés meggátolja a szándékolatlan bontást

Gyakran ismételt kérdések


Milyen színben kaphatók a cikkek?

A dugaszolható csatlakozók fekete színűek, a működtetőgomb pedig narancssárga színű.


Mit kell figyelembe vennem a vezető kiválasztásakor?

Minden szabványos kábelt csatlakoztathat 1,5 mm2 vezeték-keresztmetszetig.


Szükségem van tartozékokra ehhez a dugaszolható csatlakozóhoz?

Nem, tömör vezető használata esetén nincs szükség tartozékokra.


Muszáj érvéghüvelyt használnom?

Az érvéghüvelyek használata nem kötelező, de szükséges a hajlékony vezetők szerszámmentes megmunkálásához.


Kombinálhatom a direkt rugós csatlakozású CONNEXIS dugaszolható csatlakozókat más CONNEXIS termékekkel?

video thumbnail of faq answer

A direkt rugós csatlakozású CONNEXIS dugaszolható csatlakozók a fali perselyekkel, lengő összekötésnél használt csatlakozókkal, valamint a nyomtatott áramköri laphoz szükséges alapkapocsléccel együtt is használhatók.... Bővebben

A direkt rugós csatlakozású CONNEXIS dugaszolható csatlakozók a fali perselyekkel, lengő összekötésnél használt csatlakozókkal, valamint a nyomtatott áramköri laphoz szükséges alapkapocsléccel együtt is használhatók.

Kevesebb

Tartoznak kódolások ezekhez a cikkekhez?

Igen, a kódolások a házba vannak integrálva.


Vannak reteszeléssel rendelkező dugaszok is?

Igen, a CONNEXIS sorozat összes dugasza rendelkezik reteszeléssel.


Milyen védettséget nyújtanak a cikkek?

A dugaszok IP20 védettséggel rendelkeznek.