A THERMOMARK W2 nyomtatót kifejezetten végtelenített zsugorcsövek és végtelenített jelölőcsövek kétoldalas feliratozására és perforálására fejlesztettük ki. Készítsen egyszerűen kiváló minőségű felirattal ellátott jelölőket.
THERMOMARK W2
-
Termotranszfer nyomtató
5146147
Termotranszfer nyomtató tekercses kiszerelésű anyagokhoz, európai/USA hálózati kábellel, USB kábellel és perforáló késsel. A támogató CD tartalmazza a kézikönyveket több nyelven, linkeket a firmware-hez, illesztőprogramokat, valamint magát a tervező- és jelölőszoftvert. A használati utasítást német és angol nyelven kinyomtatva is mellékeltük.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A THERMOMARK W2 egy ipari nyomtató két 300 dpi nyomtatófejjel, nagy mennyiségű, végtelenített tekercs formátumú zsugorcső kétoldalas nyomtatásához
Az egyszerű kezelést a tömlő behelyezésekor vezetőelemek teszik lehetővé
A kétoldalas feliratozás garantálja a jelölés optimális olvashatóságát
A perforáló késsel a zsugor- vagy jelölőcső egyszerűen és gyorsan a kívánt hosszakra perforálható. Az összefüggő jelölők a perforálás mentén egyszerűen szétválaszthatók
Karbantartásmentes működés bevált termotranszfer nyomtatási technológiával
Egyszerű vezérlés a PROJECT COMPLETE szoftver segítségével
USB és Ethernet csatlakozás