NYÁK-lapokhoz való közvetlen dugaszok, névleges keresztmetszet: 1 mm2, szín: zöld, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 200 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám: 4, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: ZEC 1,0/..-ST, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, szerelés: Direkt dugaszolási technika, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: ZEC, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Reteszelő perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva