NYÁK-lapokhoz való közvetlen dugaszok, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, potenciálok száma: 32, sorok száma: 2, pólusszám: 16, csatlakozások száma: 32, cikkcsalád: CDDC 1,5/..-PV, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, szerelés: SKEDD - Direkt dugaszolási technika, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, dugaszolt rendszer: SKEDD, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Reteszelő perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva