FMC 0,5/ 4-ST-2,54 GN - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1292307

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 4, cikkcsalád: FMC 0,5/..-ST, raszterméret: 2,54 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON FMC 0,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A szűk beépítési helyzeteknél optimális: a kezelés és a vezetékcsatlakozás egy irányból történhet