SAMPLE PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-THR
-
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1785993
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám: 4, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: PTSM 0,5/..-HH-THR, raszterméret: 2,5 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,1 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON PTSM, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva