PTSM 0,5/ 3-HH0-2,5-SMDWHR32PA - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1194982

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, szín: szignálfehér, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám: 3, csatlakozások száma: 2, cikkcsalád: PTSM 0,5/..-HH-SMD, raszterméret: 2,5 mm, szerelés: SMD forrasztás, lábkiosztás: Lineáris Pad-geometria, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON PTSM, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: 32 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
Szállítás az IEC 60286-3 szabvány szerinti hevedercsomagolásban automatizált beültetéshez
A kiegészítő forrasztóhorgok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét