Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PC 6/ 5-G-7,62 P26THR - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1190492

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 6 mm2, szín: fekete, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 5, cikkcsalád: PC 6/..-G-THR, raszterméret: 7,62 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 3, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 6, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
Bővített érintésvédelem a csatlakozópofában a legmagasabb fokú biztonság érdekében dugaszolatlan állapotban is
A nyomtatott áramköri lapok egyszerű cseréje dugaszolható részegységek révén