MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 EX - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1796351

termékcsalád COMBICON Connectors M
keresztmetszet 2,5 mm2
szerelési mód Hullámforrasztás
csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 5, cikkcsalád: MSTBV 2,5/..-GF-EX, raszterméret: 5,08 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,9 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5 EX, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Menetes karima, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Kielégíti a robbanásveszélyes területekre vonatkozó, IEC 60079-7 szerinti „Ex eb” gyújtószikra-mentesség fokozott biztonsági követelményeit
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
Zárt körvonal a dugaszolható csatlakozás optimális stabilitása érdekében