MSTBO 2,5/ 4-G1R RD3031 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
2201295

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: vörös, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám: 4, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: MSTBO 2,5/..-G1R, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: dugaszolható, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Derékszögű, reteszelés: nélkül, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, Jobb oldali lábkivezetésű termék

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Dugaszolási irány a NYÁK lapra merőleges