MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK AU
-
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1077611
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 3, cikkcsalád: MSTBO 2,5/..-G1L THR Au, raszterméret: 5 mm, szerelés: THR forrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Derékszögű, reteszelés: nélkül, csomagolás módja: 44 mm szélességű heveder, Bal oldali lábkivezetésű termék
Termékrészletek
Terméktípus | Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz |
Termékcsalád | MSTBO 2,5/..-G1L THR Au |
Kialakítás | Alap készülékház függőleges a nyomtatott áramköri lapra |
Pólusszám | 3 |
Raszterméret | 5 mm |
Sorok száma | 1 |
Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
A potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma | 1 |
Tulajdonságok | |
Átmeneti ellenállás | 1,61 mΩ |
Szerelési mód | THR forrasztás |
Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
Anyagadatok - készülékház | |
Szín (Ház) | fekete (9005) |
Raszterméret | 5 mm |
Szélesség [w] | 14,95 mm |
Magasság [h] | 16,5 mm |
Hossz [l] | 15,35 mm |
Forrasztócsap hossza, [P] | 2,5 mm |
Csapméretek | 1 x 1 mm |
NYÁK-kialakítás | |
Furatlyuk átmérője | 1,5 mm |
Szemrevételező vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Méretvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratozások tartóssága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Polarizáció és kódolás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Érintkezőtartó használat közben | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Érintkezőtartó használat közben Követelmény: >20 N |
A vizsgálaton megfelelt |
Dugaszolási és húzóerők | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
A ciklusok száma | 25 |
Dugaszolási erő pólusonként kb. | 7 N |
Húzóerő pólusonként kb. | 6 N |
Termikus vizsgálat | C vizsgálati csoport | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Ellenőrzött pólusszám | 4 |
Szigetelési ellenállás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | 1012 Ω |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 500 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Élettartam-vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Maximális lökőfeszültség tengerszinten | 4,8 kV |
R1 átmeneti ellenállás | 1,61 mΩ |
R2 átmeneti ellenállás | 1,62 mΩ |
Dugaszolási ciklusok | 25 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | >1012 Ω |
Klimatikus vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korróziós igénybevétel | KFW 0,2 S/1 ciklus |
Hőigénybevétel | 100 °C/168 h |
Álló váltakozófeszültség | 2,25 kV |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a deratinggörbe függvényében) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Csomagolás módja | 44 mm szélességű heveder |
Hevederszélesség [W] | 44 mm |
Átcsomagolás típusa | Átlátszó tasak |
Cikkszám | 1077611 |
Csomagolási egység | 170 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 170 Darab |
Értékesítési kulcs | ACHADB |
Termékkulcs | ACHADB |
GTIN | 4055626791104 |
Tömeg/db (csomagolással) | 5,078 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5,078 g |
Vámtarifaszám | 85366930 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Hullám- és THR forrasztási eljáráshoz való változatok kaphatók
Kitűnő mechanikai ellenállóképesség és korrózióvédelem
Időtálló átmeneti ellenállások a tartós alkalmazhatóságért
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51