MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK AU
-
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1077610
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 2, cikkcsalád: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, raszterméret: 5 mm, szerelés: THR forrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Derékszögű, reteszelés: nélkül, csomagolás módja: 32 mm szélességű heveder, Jobb oldali lábkivezetésű termék
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Hullám- és THR forrasztási eljáráshoz való változatok kaphatók
Kitűnő mechanikai ellenállóképesség és korrózióvédelem
Időtálló átmeneti ellenállások a tartós alkalmazhatóságért