MSTBA 2,5/ 8-G - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1757527

termékcsalád COMBICON Connectors M
keresztmetszet 2,5 mm2
szerelési mód Hullámforrasztás
csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 8, sorok száma: 1, pólusszám: 8, csatlakozások száma: 8, cikkcsalád: MSTBA 2,5/..-G, raszterméret: 5 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,23 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
Dugaszolási irány a nyomtatott áramköri lappal párhuzamos
Zárt körvonal a dugaszolható csatlakozás optimális stabilitása érdekében
A nyomtatott áramköri lapok egyszerű cseréje dugaszolható részegységek révén