MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1776566

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 8, sorok száma: 1, pólusszám: 8, csatlakozások száma: 8, cikkcsalád: MSTB 2,5/..-GF, raszterméret: 5,08 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,23 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Menetes karima, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
A nyomtatott áramköri lapok egyszerű cseréje dugaszolható részegységek révén
Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
Dugaszolási irány a nyomtatott áramköri lappal párhuzamos
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében