MDSTBV 2,5/ 6-G1-5,08 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1762541

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 10 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 12, sorok száma: 2, pólusszám: 6, csatlakozások száma: 12, cikkcsalád: MDSTBV 2,5/..-G1, raszterméret: 5,08 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,9 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, Az MVSTB vagy FKCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MVSTBW (ill. FKCVW) és egy MVSTBR (ill. FKCVR) csatlakozót kell alkalmazni. A TMSTBP csatlakozórészekkel nem kombinálható!

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
A nyomtatott áramköri lapok egyszerű cseréje dugaszolható részegységek révén
Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé