MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY CD:3,4 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1344648

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: világosszürke, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 5, sorok száma: 1, pólusszám: 5, csatlakozások száma: 5, cikkcsalád: MCO 1,5/..-G1R, raszterméret: 3,5 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MC 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Derékszögű, reteszelés: nélkül, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, rögzített póluskódolás: 3, 4, jobb oldali lábkivezetésű termék

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Dugaszolási irány a NYÁK lapra merőleges