MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 P26THR - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1952814

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 10, sorok száma: 2, pólusszám: 5, csatlakozások száma: 10, cikkcsalád: MCDNV 1,5/..-G1-THR, raszterméret: 3,5 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, A láb hossza 26 mm. Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a Through Hole Reflow technológiához a: "Letöltések"

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé