MCD 1,5/12-G1-3,81 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1843172

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 24, sorok száma: 2, pólusszám: 12, csatlakozások száma: 24, cikkcsalád: MCD 1,5/..-G1, raszterméret: 3,81 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MC 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, Az MCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MCVW és egy MCVR csatlakozót kell alkalmazni.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz