MC 1,5/ 3-GF-3,81 P26 THRR56 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1781926

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 3, cikkcsalád: MC 1,5/..-GF-THR, raszterméret: 3,81 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MC 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Menetes karima, csomagolás módja: 56 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz