MC 0,5/ 9-G-2,54 P20 THR R44 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1821313

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 9, sorok száma: 1, pólusszám: 9, csatlakozások száma: 9, cikkcsalád: MC 0,5/..-G-THR, raszterméret: 2,54 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON FMC 0,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: 44 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
A kiegészítő forrasztóhorgok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
Szállítás az IEC 60286-3 szabvány szerinti hevedercsomagolásban automatizált beültetéshez