Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 10, sorok száma: 1, pólusszám: 10, csatlakozások száma: 10, cikkcsalád: IMCV 1,5/..-G, raszterméret: 3,81 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, dugaszolt rendszer: COMBICON MC 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva