Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ICV 2,5 HC/12-G-5,08 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1943632

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 12, sorok száma: 1, pólusszám: 12, csatlakozások száma: 12, cikkcsalád: ICV 2,5 HC/..-G, raszterméret: 5,08 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5 HC, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
Invertált alapsáv aljzatérintkezőkkel a kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy nyomtatott áramköri lapok közötti összeköttetésekhez
Integrált acél felsőrugó a fokozott biztonság érdekében hőmérséklet- és teljesítményingadozások esetén