GMSTB 2,5/11-G - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1766107

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 11, sorok száma: 1, pólusszám: 11, csatlakozások száma: 11, cikkcsalád: GMSTB 2,5/..-G, raszterméret: 7,5 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,23 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Aljzat döntött forrasztócsapokkal 630 V-os alkalmazásokhoz (III/2)