GMSTB 2,5/ 3-GF-7,62 EX - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1795899

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 3, sorok száma: 1, pólusszám: 3, csatlakozások száma: 3, cikkcsalád: GMSTB 2,5/..-GF-EX, raszterméret: 7,62 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,23 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5 EX, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Menetes karima, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Kielégíti a robbanásveszélyes területekre vonatkozó, IEC 60079-7 szerinti „Ex eb” gyújtószikra-mentesség fokozott biztonsági követelményeit
Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
Nagyobb raszter a megnövelt feszültségkövetelményekhez
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében