Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 26, sorok száma: 2, pólusszám: 13, csatlakozások száma: 26, cikkcsalád: DMCV 1,5/..-G1, raszterméret: 3,5 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON DFMC 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva