termékcsalád COMBICON Connectors S
keresztmetszet 1,5 mm2
szerelési mód THR forrasztás
csomagolás módja kartondobozba csomagolva
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 16, sorok száma: 2, pólusszám: 8, csatlakozások száma: 16, cikkcsalád: DMC 1,5/..-G1F-THR, raszterméret: 3,5 mm, szerelés: THR forrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON DFMC 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Lock and Release reteszelés, rögzítési mód: Lock & Release, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva