UL által elismert
Engedély azonosítója: E118976-20240617Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 9,75 A |
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 2, pólusszám: 6, cikkcsalád: DD32H 2,2/..-V, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,8 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, dugaszolt rendszer: CONNEXIS DD, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Rögzítőpecek, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 9,75 A |
Szét lehet választani a krimpérintkezőket?
Igen, ehhez van külön szétválasztó szerszámunk.
Milyen színben kaphatók a cikkek?
Standard színünk a fekete.
Tartoznak kódolások ezekhez a cikkekhez?
Igen, a kódolások a házba vannak integrálva.
Két külön dugaszt is csatlakoztathatok egy alapsávhoz?
A CONNEXIS D32 esetében két külön dugasz is csatlakoztatható egy kétsoros alapsávhoz.
Vannak reteszeléssel rendelkező dugaszok is?
Igen, a CONNEXIS sorozat összes dugasza rendelkezik reteszeléssel.
Milyen védettséget nyújtanak a cikkek?
A dugaszok IP20 védettséggel rendelkeznek.
Mire kell ügyelni a kábel kiválasztásánál?
A vezeték-keresztmetszethez illő krimpérintkezőt válasszon.