CCV 2,5/15-GF-5,08-LR P26THR - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1827786

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 15, sorok száma: 1, pólusszám: 15, csatlakozások száma: 15, cikkcsalád: CCV 2,5/..-GF-LR, raszterméret: 5,08 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Lock and Release reteszelés, rögzítési mód: Lock & Release menetes perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Automatikus reteszelés és intuitív kioldás a színnel kiemelt Lock-and-Release kezelőkar révén
A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz