HCC 4-F BK - Aljzatbetét
0716200

Aljzatbetét, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 25 A, csatlakozások száma: 10, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: fekete

Termékrészletek








Kompatibilis termékek