MP 1,5 BU - Mikro átvezető kapocs
3248152

Mikro átvezető kapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rugalmas szerelés kalapsínre vagy közvetlenül szerelhető változatokkal
Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően
Ideális vizsgálati lehetőségek minden kapocshelyen a vizsgálónyílások révén
Helytakarékos potenciálelosztás kompakt Micro potenciálelosztókkal
Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén