OPT-60DC/230AC/ 2
-
Miniatűr szilárdtest relé
2982184
Dugaszolható miniatűr szilárdtestrelé, nagy teljesítményű szilárdtestrelé, 1 záróérintkező, bemenet: 60 V DC, kimenet: 24 ... 253 V AC/ 2 A
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Rázás- és ütésálló
RT III tömítettség (mosásálló)
Kopásmentes és hosszú élettartamú
Kapcsolt teljesítmény 24 V DC/5 A-ig
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén
NYÁK-lapra forrasztható