MP 20X1,5-RZ OG - Mikro átvezető kapocs
3248436

Mikro átvezető kapocs, belül áthidalva, rögzítőcsappal a rögzítéshez, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 20, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: Közvetlen szerelés rögzítőcsapokkal, szín: narancssárga

Termékrészletek







Kompatibilis termékek