MP 16X1,5-RZ RD
-
Mikro átvezető kapocs
3248400
Mikro átvezető kapocs, belül áthidalva, rögzítőcsappal a rögzítéshez, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 16, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: Közvetlen szerelés rögzítőcsapokkal, szín: vörös
Termékrészletek
Csatlakozások száma | 16 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Csatlakozások száma emeletenként | 16 |
Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 14 |
Csupaszolási hossz | 8 mm ... 10 mm |
Idomszer | A1 / B1 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 26 ... 16 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 26 ... 16 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Névleges áram | 17,5 A |
Maximális terhelőáram | 17,5 A |
Névleges feszültség | 500 V |
A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
Merev vezető keresztmetszete | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 16 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Szélesség | 35,7 mm |
Magasság | 22,1 mm |
Furattávolság | 29,3 mm |
Furatlyuk átmérője | 3,5 mm |
Lemezvastagság | 0,6 mm ... 1,5 mm |
Szín | vörös |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Lökőfeszültség-vizsgálat | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 7,3 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Melegedésvizsgálat | |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rövid idejű áramállóság 1,5 mm² | 0,18 kA |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Műszaki adatok | |
Furattávolság | 29,3 mm |
Mechanikai szilárdság | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rögzítés a tartón | |
Hordozósín/Befestigungsauflage | vezetőképes szerelőlap |
Vizsgálóerő előírt értéke | 1 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Forgási sebesség | 10 ford/perc |
Fordulat | 135 |
Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,14 mm² / 0,2 kg |
1,5 mm² / 0,4 kg | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Öregedés | |
Hőmérsékleti ciklusok | 192 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 30 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 3,12g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 30g |
Lökés időtartama | 18 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Szerelési mód | Közvetlen szerelés rögzítőcsapokkal |
Cikkszám | 3248400 |
Csomagolási egység | 20 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 20 Darab |
Értékesítési kulcs | BE2269 |
Termékkulcs | BE2269 |
GTIN | 4055626309910 |
Tömeg/db (csomagolással) | 99,99 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 99,99 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51