MP 12X1,5-RZ WH - Mikro átvezető kapocs
3248412

Mikro átvezető kapocs, belül áthidalva, rögzítőcsappal a rögzítéshez, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 12, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: Közvetlen szerelés rögzítőcsapokkal, szín: fehér

Termékrészletek







Kompatibilis termékek