SSK 0525 KER 1E - Átvezető sorkapocs
3058500

átvezető sorkapocs, csatlakozási mód: csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2-4 mm2, AWG 24-12, szélessége: 6,2 mm, színe: fehér, szerelési mód: NS 32, szigetelőanyag: kerámia

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerelés NS 32 G kalapsínre
Kompakt kialakítás
A láncolt áthidalás egyszerű potenciálelosztást biztosít