Az EV Charging Suite szoftver interfészt képez az autóvezető, a töltőpark- és hálózat-üzemeltető, valamint az elszámolási szolgáltató között. Az integrált terhelésmenedzselés optimálisan elosztja a szerződés szerint rendelkezésre álló csatlakozási teljesítményt a töltési pontok között. Ez elkerülhetővé teszi a terheléstúllépések miatti kieséseket. A szoftver ezenkívül támogatja a töltőpontok és felhasználók kényelmes adminisztrálását, a különböző engedélyezési módszereket, valamint a felhasználásnak megfelelő elszámolást a háttérszolgáltatóval.
EV-CC-S-SUITE-UPG10-20
-
Licenc a töltőpark-kezelő rendszer szoftveréhez
1153516
CHARX manage, Szoftverlicenc-bővítés az EV Charging Suite üzemeltetéséhez, Helyi terhelésmenedzsment, felhasználó-azonosítás és csatlakozás a töltőparkolók háttérrendszeréhez, Terhelés- és töltésmenedzsment, támogatott „back-end” protokollok: OCPP, támogatott töltésvezérlők: EVCC Advanced AC töltésvezérlő (cikksz. 2902802)
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az intelligens terhelésmenedzselés gondoskodik a csatlakozási teljesítmény optimális elosztásáról, és megakadályozza a terhelés-túllépéseket
Az Ön töltőparkjának egyszerű üzembe helyezése, konfigurálása és felügyelete webes felületen keresztül
Jövőbiztos és méretezhető megoldás a töltési pontok egyszerű hozzáadása és adminisztrálása révén
Az összes töltési folyamat megbízható naplózása a valós idejű megjelenítéshez és az OCPP-n keresztül zajló pontos elszámoláshoz
Kényelmes csatlakozás a fölérendelt épület- és energiamenedzselő rendszerekhez