MCR-FL-C-UI-2UI-DCI
-
Leválasztó erősítők
2814854
MCR jelsokszorozó, analóg jelek kettőzésére és galvanikus leválasztására, előre konfigurált
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Terméktípus | Jelkétszerező |
A csatornák száma | 2 |
Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
Határfrekvencia (3 dB) | 30 Hz |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 15 mW |
Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet/tápellátás | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem |
Impulzusválasz (10-90%) | 12 ms |
Max. hőmérsékleti együttható | < 0,015 %/K |
Jellemző hőmérsékleti együttható | 0,0075 %/K |
Átviteli hiba maximum | ≤ 0,15 % (a végértékből) |
Tipikus átviteli hiba | 0,05 % (a végértékből) |
Tápellátás | |
Tápfeszültség tartomány | 20 V DC ... 30 V DC |
Maximális áramfelvétel | < 25 mA |
Jel | |
A bemenet leírása | Árambemenet |
Bemenetek száma | 1 |
Konfigurálható / programozható | igen, előre konfiguráltan |
Bemenő áramjel | 0 mA ... 24 mA (szabadon választható 0,1 mA lépésekben) |
Max. bemeneti áramjel | 50 mA |
Bemeneti ellenállás árambemenet | 50 Ω |
Méréstartomány, áram | min. 8 mA |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Jel | |
A bemenet leírása | Feszültségbemenet |
Konfigurálható / programozható | igen, előre konfiguráltan |
Bemenő feszültségjel | 0 V ... 12 V (szabadon választható 0,1 V lépésekben) |
Max. bemeneti jelfeszültség | 30 V |
Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 200 kΩ |
Mérési tartomány, feszültség | min. 4 V |
Jel: | |
Kimenetek száma | 2 |
Konfigurálható / programozható | igen, előre konfiguráltan |
Analóg feszültségjel | 0 V DC ... 10 V DC (lásd a rendelési kódot) |
2 V DC ... 10 V DC | |
0 V DC ... 5 V DC | |
1 V DC ... 5 V DC | |
Kimeneti jel feszültség maximum | 15 V |
Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | ≥ 10 kΩ |
Jel: | |
Konfigurálható / programozható | igen, előre konfiguráltan |
Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA (lásd a rendelési kódot) |
4 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 10 mA | |
Kimeneti jel áram maximum | 35 mA |
Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 600 Ω |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 17,5 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2814854 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Termékkulcs | DK1XXX |
Katalógus oldalszáma | 130. (C-7-2015) oldal |
Tömeg/db (csomagolással) | 138,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 138,4 g |
Származási ország | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Kalibráltan átkapcsolható be- és kimeneti jelek
4-utas leválasztás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51