Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

MCR-C-U-I- 4-DC - Leválasztó erősítők
2814537

MCR 3 utas leválasztó erősítő analóg jelek galvanikus leválasztásához, bemeneti jel: 0 V ... 10 V, kimeneti jel: 4 mA ... 20 mA. Helyettesítő cikk: 2902029 MINI MCR-2-U-I4.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szabványos jelek feldolgozása
3-utas leválasztás
Fixen beállított bemeneti és kimeneti jelek