RC-06P1N8A6000X
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1240369
M23, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: RC, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 6, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, Axiális tömítés, Falvastagság min.: 0,8 mm, Falvastagság max.: 6,5 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)