PLD T/1AC/AS/1CON
-
LED-es világítás
2402991
LED-es világítás, 230 V AC, semleges fehér, hossz: 307 mm, QUICKON csatlakozás, védettség: IP67, széles tartományban sugárzó optika
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Ütésállóság IK-Code 06
Színhőmérséklet 5000 K
IP67 védettség
LED-es technika