Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PLD M 140 W 895/D35/SC - LED-es géplámpa
1118028

LED-es géplámpa, 24 V DC, kisugárzási szög (függőleges/vízszintes): 85 °/101 °, hossz: 895 mm, átmérő: 35 mm, védettség: IP54, elforgatható, fényhalványítás, sorba kapcsolható

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A dugaszolható csatlakozás miatt a vezetékhossz szabadon megválasztható, a szerelés egyszerű és gyors
Magas hőmérsékleten, illetve nagy rezgési és lökési igénybevétel esetén is használható
tartozék segítségével max. ±75°-kal elfordítható
fényhalványítás
Sorba kapcsolható
IP54-es védettség
Az ETL-engedély az észak-amerikai piacra is alkalmassá teszi
Különösen takarékos: a LED-es technológia energiahatékony és a LED élettartama legalább 60000 óra