SL-1CKS040
-
Krimpérintkező
1607919
Krimpérintkező, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 10 mm, csatlakozási keresztmetszet: 35 mm2 ... 35 mm2, érintkező anyaga: CuZn, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1362835
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Nagy húzószilárdságú csatlakozás
Kis átmeneti ellenállás
Könnyű gyártásfelügyelet