SL-1CKS030 - Krimpérintkező
1607918

Krimpérintkező, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 10 mm, csatlakozási keresztmetszet: 25 mm2 ... 25 mm2, érintkező anyaga: CuZn, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1362834

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Nagy húzószilárdságú csatlakozás
Kis átmeneti ellenállás
Könnyű gyártásfelügyelet