SL-1CKS020
-
Krimpérintkező
1607917
Krimpérintkező, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 10 mm, csatlakozási keresztmetszet: 16 mm2 ... 16 mm2, érintkező anyaga: CuZn, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1362832
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Nagy húzószilárdságú csatlakozás
Kis átmeneti ellenállás
Könnyű gyártásfelügyelet