SF-Z0025
-
Krimpelőfogó digitális kijelzővel
1607452
Krimpelőfogó Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm esztergált krimpérintkezőkhöz, sodratkeresztmetszet: 0,08 mm2 ... 6 mm2, helyettesítő cikk:: 1634153