CRIMPFOX VARIO 16S - Krimpelőfogó
1108767

Krimpelőfogó, érintkezőtípus: szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyek, szabványok/rendelkezések: DIN 46228-1, DIN 46228-4, keresztmetszet min.: 6 mm2, keresztmetszet max.: 16 mm2, préselés: Négyszögletes krimp, súly 582 g, fekete/zöld

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Oldalsó vezetőbevezetés
Bevált technika kiváló minőségben
Kioldható kényszertiltás
„Az eredeti”
TWIN érvéghüvelyekhez alkalmas